Hjul 250 mm
Novatech
Ordrenummer:
199835103
EAN:
4031582366273
Varenummer:
ITP 250x50-Ø20 HL60 soft cv
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Sporfri bevægelse
Novatech er et hjul med fælg i aluminium og hjulbane af støbt polyuretan, udstyret med præcisionskugleleje for let rulning og la...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Novatech er et hjul med fælg i aluminium og hjulbane af støbt polyuretan, udstyret med præcisionskugleleje for let rulning og lang levetid. Hjulet har en diameter på 250 mm og en hjulbanebredde på 50 mm, mens navlængden er 60 mm og akselhullets diameter er 20 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg. Den dynamiske bæreevne er 800 kg ved 4 km/t og 640 kg ved 6 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge transportopgaver i industrielle miljøer, hvor høj belastning, stabil kørsel og præcis styring af lasten er afgørende.