Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Novatech er et hjul med fælg af aluminium og hjulbane af støbt polyuretan, udviklet til anvendelse i hjulsæt til krævende intern transport. Hjulet har en diameter på 250 mm, en hjulbanebredde på 55 mm og en navlængde på 60 mm. Navet er udført som bore med pasnot til en aksel med en diameter på 30 mm, hvilket giver en formsluttet og pålidelig kraftoverførsel. Den statiske bæreevne er 2000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 1000 kg ved en hastighed på 6 km/t og 1200 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge laster ved lave kørehastigheder.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
ITB 250x55-Ø30 HL60
EAN
4031582397970
S4-materialenummer
199861407
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
1200 kg
Belastning ved 6 km/t
1000 kg
Belastning Statisk
2000 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
1,84 kg
Produktnavn
Novatech
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
42 Shore D
Fælgmateriale
Aluminium
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Aksel Huldiameter
30 mm
Navlængde
60 mm
Hjulbane bredde
55 mm
Diameter
250 mm
Fælgbredde
55 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Bore med Pasnot
Hjul farve
Honninggul (RAL1005)