Hjul 250 mm
Elastech
Ordrenummer:
199836073
EAN:
4031582366297
Varenummer:
IFP 250x50-Ø25 HL60
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Sporfri bevægelse
Elastech er et hjul til brug i hjulophæng og er udviklet til krævende transportopgaver i industri og intern logistik. Hjulet har...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Elastech er et hjul til brug i hjulophæng og er udviklet til krævende transportopgaver i industri og intern logistik. Hjulet har en diameter på 250 mm og en hjulbanebredde på 50 mm, navlængden er 60 mm, og akselhullets diameter er 25 mm. Fælgen er fremstillet i aluminium, og hjulbanen består af et elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret. Hjulet er udstyret med præcisionskugleleje, som sikrer let rulning og lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 1000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 6 km/t og 500 kg ved 4 km/t.
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber