Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Puretech er et hjul til brug i hjulsæt med fælg i støbejern, hjulbane af massiv gummi, sort, og præcisionskugleleje. Hjulet har en diameter på 250 mm, en hjulbanebredde på 80 mm, en navlængde på 90 mm og en akselhulsdiameter på 30 mm. Den statiske bæreevne er 1350 kg, mens den dynamiske bæreevne er 675 kg ved 6 km/t og 810 kg ved 4 km/t, hvilket sikrer høj driftssikkerhed ved tunge belastninger. Hjulet er velegnet til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
FVP 250x80-Ø30 HL90
EAN
4031582365429
S4-materialenummer
199836533
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
810 kg
Belastning ved 6 km/t
675 kg
Belastning Statisk
1350 kg
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
6,9 kg
Produktnavn
Puretech
Standard
EN12533 – Sværlasthjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
67 Shore A
Fælgmateriale
Støbejern
Hjulbanemateriale
Massiv gummi, sort
Aksel Huldiameter
30 mm
Navlængde
90 mm
Hjulbane bredde
80 mm
Diameter
250 mm
Fælgbredde
80 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Jet black (svarende til RAL9005)
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber