Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Novatech er et hjul beregnet til montering i en gaffel, med fælg i støbejern og hjulbane i støbt polyuretan samt præcisionskugleleje for let rulning og lang levetid. Hjulet har en diameter på 250 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 60 mm og en akselhulsdiameter på 30 mm. Den statiske bæreevne udgør 2400 kg. Den dynamiske bæreevne er 1200 kg ved 6 km/t og 1440 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge transportopgaver i industrielle miljøer, hvor høj belastning, robusthed og præcis kørsel er afgørende.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
FTP 250x50-Ø30 HL60
EAN
4031582331059
S4-materialenummer
199838765
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
1440 kg
Belastning ved 6 km/t
1200 kg
Belastning Statisk
2400 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
6,28 kg
Produktnavn
Novatech
Standard
EN12533 – Sværlasthjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
42 Shore D
Fælgmateriale
Støbejern
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Aksel Huldiameter
30 mm
Navlængde
60 mm
Hjulbane bredde
50 mm
Diameter
250 mm
Fælgbredde
50 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Honninggul (RAL1005)