Hjul 200 mm
Maxtech
Ordrenummer:
199037334
Varenummer:
UAR 200x50-Ø20 HL58 natural/5017
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Sporfri bevægelse
Maxtech er et hjul med en diameter på 200 mm og en fælg af polyamid samt en hjulbane af indsprøjtet polyuretan med en bredde på ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Maxtech er et hjul med en diameter på 200 mm og en fælg af polyamid samt en hjulbane af indsprøjtet polyuretan med en bredde på 50 mm. Navlængden er 58 mm, og akselhullets diameter er 20 mm, mens et rulleleje sikrer let rulning. Hjulet har en statisk bæreevne på 1000 kg og en dynamisk bæreevne på 500 kg ved en hastighed på 4 km/t. Det anvendes i luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, maskin- og containerkonstruktion, produktions- og platformvogne, stilladser, værktøjsskabe, arbejdsborde, affaldshåndterings- og transportudstyr samt hos keramik- og glasproducenter.