Hjul 200 mm
Maxtech
Ordrenummer:
199034873
EAN:
4031582323061
Varenummer:
UAP 200x50-Ø25 HL60 natural/3004
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Sporfri bevægelse
Maxtech er et hjul udviklet til montering i hjulbeslag, med en fælg af polyamid og en hjulbane af indsprøjtet polyuretan. Hjulet...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Maxtech er et hjul udviklet til montering i hjulbeslag, med en fælg af polyamid og en hjulbane af indsprøjtet polyuretan. Hjulet har en diameter på 200 mm og en hjulbanebredde på 50 mm, mens navlængden er 60 mm og akselhullets diameter er 25 mm. Hjulet er udstyret med præcisionskugleleje, som sikrer let rulning og lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 1000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 6 km/t og 500 kg ved 4 km/t. Specifikationerne gør hjulet velegnet til intern transport med tunge belastninger, hvor præcis styring og lang levetid prioriteres.