Hjul 200 mm
Elastech
Ordrenummer:
199830559
EAN:
4031582322217
Varenummer:
SFP 200x50-Ø20 HL60 plus
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Sporfri bevægelse
Elastech er et hjul beregnet til montage i bukke- og drejehjul til krævende intern transport. Hjulet har en diameter på 200 mm o...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Elastech er et hjul beregnet til montage i bukke- og drejehjul til krævende intern transport. Hjulet har en diameter på 200 mm og en hjulbanebredde på 50 mm, mens navlængden er 60 mm og akselhullets diameter er 20 mm. Hjulbanen er et elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret på en fælg af bladstål, hvilket giver høj stabilitet og lang levetid. Præcisionskugleleje sikrer let rulning og lav friktion. Den statiske bæreevne er 1000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 500 kg ved 6 km/t og 600 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge laster.
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber