Hjul 200 mm
Elastech
Ordrenummer:
199834217
EAN:
4031582346671
Varenummer:
SEP 200x50-Ø20 HL60 plus
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Støjsvag kørsel
Elastech er et hjul med en diameter på 200 mm og en fælg af bladstål, som sikrer høj stabilitet og lang levetid. Hjulbanen er ud...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Elastech er et hjul med en diameter på 200 mm og en fælg af bladstål, som sikrer høj stabilitet og lang levetid. Hjulbanen er udført som elastisk dæk, sort, vulkaniseret, med en bredde på 50 mm. Navlængden er 60 mm, og akselhullets diameter er 20 mm. Hjulet er monteret med præcisionskugleleje, som reducerer friktion og giver let rulning. Den statiske bæreevne er 1.000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 500 kg ved 6 km/t og 600 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til krævende anvendelser i industrien.
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber