Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Maxtech er et hjul til montering i styrehjul og fasthjul, udstyret med en fælg af polypropylen, en hjulbane af opskummet polyuretan samt et præcisionskugleleje, der sikrer let rulning og lav rullemodstand. Hjulet har en diameter på 200 mm og en hjulbanebredde på 50 mm, mens navlængden er 60 mm og akselhullets diameter er 8 mm til en aksel af tilsvarende dimension. Den statiske bæreevne udgør 150 kg, og den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på op til 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til manuelt håndterede transportløsninger.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
PNP 200x50-Ø8 HL60
EAN
4031582320657
S4-materialenummer
199005570
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
75 kg
Belastning Statisk
150 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,66 kg
Produktnavn
Maxtech
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
70 Shore A
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Opskummet
Aksel Huldiameter
8 mm
Navlængde
60 mm
Hjulbane bredde
50 mm
Diameter
200 mm
Fælgbredde
50 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Sort
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber