Hjul 200 mm
Maxtech
Ordrenummer:
199005569
EAN:
4031582320633
Varenummer:
PNP 200x30-Ø8 HL60
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Støjsvag kørsel
Maxtech er et hjul beregnet til montering i hjulbeslag med fælg af polypropylen, hjulbane af opskummet polyuretan og præcisionsk...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Maxtech er et hjul beregnet til montering i hjulbeslag med fælg af polypropylen, hjulbane af opskummet polyuretan og præcisionskugleleje, der sikrer let rulning og lav rullemodstand. Hjulet har en diameter på 200 mm og en hjulbanebredde på 30 mm, mens navlængden er 60 mm og akselhullets diameter er 8 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til manuelt betjent transportudstyr, hvor stødabsorbering og skånsom kørsel på gulvet er vigtige.
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber