Hjul 200 mm
Maxtech
Ordrenummer:
199005568
EAN:
4031582320626
Varenummer:
PNP 200x30-Ø8 HL44
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Støjsvag kørsel
Maxtech er et hjul beregnet til montering i transport- og styrehjul og har en fælg i polypropylen og en hjulbane af opskummet po...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Maxtech er et hjul beregnet til montering i transport- og styrehjul og har en fælg i polypropylen og en hjulbane af opskummet polyuretan, der giver støjsvag kørsel og skånsom kontakt med gulvet. Hjulet er forsynet med præcisionskugleleje, som sikrer lav rullemodstand. Hjulet har en diameter på 200 mm, en hjulbanebredde på 30 mm og en navlængde på 44 mm, mens akselhullets diameter er 8 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til manuel transport af moderate laster.
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber