Hjul 200 mm
Duratech
Ordrenummer:
199830849
EAN:
4031582320060
Varenummer:
MOP 200x80-Ø40 HL90
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Lavt slid hjul
Duratech er et hjul udviklet til brug i hjulsæt til tunge transportopgaver i industrien. Hjulet har en diameter på 200 mm og en ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Duratech er et hjul udviklet til brug i hjulsæt til tunge transportopgaver i industrien. Hjulet har en diameter på 200 mm og en hjulbane med en bredde på 80 mm, idet hjulbanen er identisk med fælgen, der er fremstillet i polyamid. Navlængden er 90 mm, og akselhullets diameter er 40 mm. Hjulet er udstyret med præcisionskugleleje, som sikrer lav rullemodstand og høj driftssikkerhed. Den statiske bæreevne er 9000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 4500 kg ved 6 km/t og 5400 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til krævende anvendelser.
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid