Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Novatech er et hjul til montering i hjulsæt og er udviklet til krævende industrielle anvendelser, hvor præcision og høj bæreevne er afgørende. Hjulet har en diameter på 200 mm og en hjulbane i støbt polyuretan med en bredde på 50 mm, som er påført en fælg af aluminium. Navlængden er 60 mm, og akselhullets diameter er 25 mm, mens et præcisionskugleleje sikrer let rulning og lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 1400 kg, og den dynamiske bæreevne er 560 kg ved 6 km/t samt 700 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til både hurtig og langsom intern transport.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
ITP 200x50-Ø25 HL60 soft cv
EAN
4031582329605
S4-materialenummer
199839138
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
700 kg
Belastning ved 6 km/t
560 kg
Belastning Statisk
1400 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
1,41 kg
Produktnavn
Novatech
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
80 Shore A
Fælgmateriale
Aluminium
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Aksel Huldiameter
25 mm
Navlængde
60 mm
Hjulbane bredde
50 mm
Diameter
200 mm
Fælgbredde
50 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Traffic grey A (RAL7042)