Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Novatech er et hjul med fælg af aluminium og hjulbane af støbt polyuretan, udstyret med præcisionskugleleje for let rulning og lang levetid. Hjulet har en diameter på 200 mm og en hjulbanebredde på 50 mm, mens navlængden er 60 mm og akselhullets diameter er 25 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg. Den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til transportopgaver med høje belastninger, hvor der stilles krav til stabil drift, lav rullemodstand og pålidelig ydeevne.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
ITP 200x50-Ø25
EAN
4031582319927
S4-materialenummer
199828098
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
800 kg
Belastning ved 6 km/t
640 kg
Belastning Statisk
1600 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
1,41 kg
Produktnavn
Novatech
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
42 Shore D
Fælgmateriale
Aluminium
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Aksel Huldiameter
25 mm
Navlængde
60 mm
Hjulbane bredde
50 mm
Diameter
200 mm
Fælgbredde
50 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Honninggul (RAL1005)