Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Novatech Hjul er et robust hjul til tunge transportløsninger med fælg i aluminium og hjulbane i Polyuretan, Støbt, som giver høj slidstyrke og gode køreegenskaber. Hjulet har en diameter på 200 mm, en hjulbanebredde på 50 mm og en navlængde på 54 mm. Lejet er udført som Bore med Pasnot med en akselhulsdiameter på 30 mm, hvilket sikrer præcis og sikker fastgørelse på akslen. Den statiske bæreevne er 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 800 kg ved 6 km/t og 960 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til krævende industrielle anvendelser.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
ITB 200x50-Ø30 HL54
EAN
4031582397963
S4-materialenummer
199861404
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
960 kg
Belastning ved 6 km/t
800 kg
Belastning Statisk
1600 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
1,2 kg
Produktnavn
Novatech
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
42 Shore D
Fælgmateriale
Aluminium
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Aksel Huldiameter
30 mm
Navlængde
54 mm
Hjulbane bredde
50 mm
Diameter
200 mm
Fælgbredde
50 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Bore med Pasnot
Hjul farve
Honninggul (RAL1005)