Hjul 200 mm
Novatech
Ordrenummer:
199861403
EAN:
4031582397956
Varenummer:
ITB 200x50-Ø25 HL54
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Sporfri bevægelse
Novatech er et hjul med fælg i aluminium og hjulbane i støbt polyuretan, beregnet til montering i drejehjul og fasthjul med høje...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Novatech er et hjul med fælg i aluminium og hjulbane i støbt polyuretan, beregnet til montering i drejehjul og fasthjul med høje krav til bæreevne og holdbarhed. Hjulet har en diameter på 200 mm, en hjulbanebredde på 50 mm og en navlængde på 54 mm. Akselhullet har en diameter på 25 mm og er udført som bore med pasnot, hvilket giver en præcis og drejningsfast fastgørelse på akslen. Den statiske bæreevne er 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 800 kg ved 6 km/t og 960 kg ved 4 km/t, så hjulet kan dimensioneres efter den aktuelle kørehastighed.