Hjul 200 mm
Novatech
Ordrenummer:
199861402
EAN:
4031582397949
Varenummer:
ITB 200x50-Ø20 HL54
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Sporfri bevægelse
Novatech er et hjul med fælg i aluminium og hjulbane i støbt polyuretan, udviklet til anvendelse i hjulbeslag til industrielle t...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Novatech er et hjul med fælg i aluminium og hjulbane i støbt polyuretan, udviklet til anvendelse i hjulbeslag til industrielle transportløsninger. Hjulet har en diameter på 200 mm og en hjulbanebredde på 50 mm, mens navlængden er 54 mm. Navet er udført med bore med pasnot og har en akselhuldiameter på 20 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, hvilket giver god reserve ved stilstand. Den dynamiske bæreevne udgør 800 kg ved 6 km/t og 960 kg ved 4 km/t, hvilket sikrer en pålidelig dimensionering ved både højere og lavere kørehastigheder.