Hjul 200 mm
Elastech
Ordrenummer:
199830632
EAN:
4031582319842
Varenummer:
IFP 200x50-Ø25
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Sporfri bevægelse
Elastech er et hjul til montering i drejehjul og bukkehjul, udført med en fælg af aluminium, en hjulbane af elastisk dæk, uden a...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Elastech er et hjul til montering i drejehjul og bukkehjul, udført med en fælg af aluminium, en hjulbane af elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, samt et præcisionskugleleje for let og stabil rulning. Hjulet har en diameter på 200 mm og en hjulbanebredde på 50 mm, mens navlængden er 60 mm og akselhullets diameter er 25 mm. Den statiske bæreevne er 900 kg. Den dynamiske bæreevne udgør 360 kg ved 6 km/t og 450 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til krævende intern transport på følsomme gulve, hvor mærker skal undgås.
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber