Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Elastech er et hjul med hjulbane af elastisk dæk, sort, vulkaniseret, fælg i aluminium og præcisionskugleleje, som sikrer let rulning og lang levetid. Hjulet har en diameter på 200 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 60 mm og en akselhulsdiameter på 25 mm. Den statiske bæreevne er 900 kg, mens den dynamiske bæreevne er 360 kg ved 6 km/t og 450 kg ved 4 km/t. Kombinationen af den elastiske hjulbane og den stive aluminiumsfælg giver god stødabsorbering, skånsom kørsel på gulvet og stabil drift ved montering i transporthjul.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
IEP 200x50-Ø25 HL60
EAN
4031582319743
S4-materialenummer
199804060
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
450 kg
Belastning ved 6 km/t
360 kg
Belastning Statisk
900 kg
Temperaturområde (maksimum)
85 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
1,71 kg
Produktnavn
Elastech
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
68 Shore A
Fælgmateriale
Aluminium
Hjulbanemateriale
Elastisk dæk, sort, vulkaniseret
Aksel Huldiameter
25 mm
Navlængde
60 mm
Hjulbane bredde
50 mm
Diameter
200 mm
Fælgbredde
50 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Jet black (svarende til RAL9005)
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber