Hjul 200 mm
Ultratech plus
Ordrenummer:
199865046
Varenummer:
ICP 200x50-Ø20 HL60 plus
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Sporfri bevægelse
Ultratech plus er et hjul til hjulsæt med fælg i aluminium, hjulbane i Ultratech polyurethan, støbt, samt præcisionskugleleje. H...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Ultratech plus er et hjul til hjulsæt med fælg i aluminium, hjulbane i Ultratech polyurethan, støbt, samt præcisionskugleleje. Hjulet har en diameter på 200 mm og en hjulbanebredde på 50 mm, mens navlængden er 60 mm og akselhullets diameter er 20 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg. Den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til blandt andet tunge AGV-systemer, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, gaffeltrucks samt produktions- og platformvogne inden for bilindustri OEM og luftfartsindustrien.