Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Puretech er et hjul til montering i bukke- og drejehjul, udført med fælg i støbejern, hjulbane i massiv gummi, sort, og præcisionskugleleje. Hjulet har en diameter på 200 mm, en hjulbanebredde på 75 mm, en navlængde på 90 mm og en akselhulsdiameter på 20 mm. Den statiske bæreevne er 1.000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 500 kg ved 6 km/t og 600 kg ved 4 km/t. Hjulet anvendes til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
FVP 200x75-Ø20 HL90
EAN
4031582319514
S4-materialenummer
199801897
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
600 kg
Belastning ved 6 km/t
500 kg
Belastning Statisk
1000 kg
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
5,91 kg
Produktnavn
Puretech
Standard
EN12533 – Sværlasthjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
67 Shore A
Fælgmateriale
Støbejern
Hjulbanemateriale
Massiv gummi, sort
Aksel Huldiameter
20 mm
Navlængde
90 mm
Hjulbane bredde
75 mm
Diameter
200 mm
Fælgbredde
75 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Jet black (svarende til RAL9005)
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber