Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Novatech er et hjul med fælg i støbejern og hjulbane i støbt polyuretan, udviklet til brug i kraftige hjulsæt til industriel intern transport. Hjulet har en diameter på 200 mm og en hjulbanebredde på 80 mm. Navlængden er 90 mm, og akselhullet har en diameter på 30 mm. Præcisionskuglelejet sikrer lav rullemodstand og en stabil, præcis kørsel. Den statiske bæreevne er 2800 kg, mens den dynamiske bæreevne er 1400 kg ved 6 km/t og 1680 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til håndtering af tunge emner og store belastninger under krævende driftsforhold.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
FTP 200x80-Ø30 HL90
EAN
4031582319347
S4-materialenummer
199828810
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
1680 kg
Belastning ved 6 km/t
1400 kg
Belastning Statisk
2800 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
6,99 kg
Produktnavn
Novatech
Standard
EN12533 – Sværlasthjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
42 Shore D
Fælgmateriale
Støbejern
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Aksel Huldiameter
30 mm
Navlængde
90 mm
Hjulbane bredde
80 mm
Diameter
200 mm
Fælgbredde
80 mm
Velegnet til
linde
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Honninggul (RAL1005)