Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Maxtech er et hjul beregnet til montering i styrehjul og er opbygget med en fælg af polyamid, en hjulbane af indsprøjtet polyuretan samt et rulleleje, der sikrer lav rullemodstand og høj belastningsstabilitet. Hjulet har en diameter på 160 mm og en hjulbanebredde på 40 mm, mens navlængden er 58 mm og akselhullets diameter er 20 mm. Den statiske bæreevne udgør 700 kg, og den dynamiske bæreevne er 350 kg ved en hastighed på 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til krævende intern transport med høje punktbelastninger og stabil, præcis kørsel.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
UAR 160x40-Ø20 HL58 natural/3004
EAN
4031582323191
S4-materialenummer
199039406
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
350 kg
Belastning Statisk
700 kg
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-25 °C
Samlet vægt
0,67 kg
Produktnavn
Maxtech
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
42 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Aksel Huldiameter
20 mm
Navlængde
58 mm
Hjulbane bredde
40 mm
Diameter
160 mm
Fælgbredde
40 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Rulleleje
Hjul farve
Naturlig hvid