Hjul 160 mm
Elastech
Ordrenummer:
199830558
EAN:
4031582322200
Varenummer:
SFP 160x50-Ø20 HL60 plus
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Sporfri bevægelse
Elastech er et hjul til montering i transporthjul med fælg af bladstål og en hjulbane af vulkaniseret elastisk dæk uden afsmitni...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Elastech er et hjul til montering i transporthjul med fælg af bladstål og en hjulbane af vulkaniseret elastisk dæk uden afsmitning, der skåner gulvet og giver gode køreegenskaber. Hjulet har en diameter på 160 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 60 mm og en akselhulsdiameter på 20 mm. Med præcisionskugleleje opnås lav rullemodstand og let kørsel. Den statiske bæreevne er 900 kg, mens den dynamiske bæreevne er 450 kg ved 6 km/t og 540 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til krævende interne transportopgaver.
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber