Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Elastech er et hjul til brug i styre- og bukhjul, udstyret med et elastisk dæk, sort, vulkaniseret, en fælg af bladstål og et præcisionskugleleje, der sikrer let og præcis rotation. Hjulet har en diameter på 160 mm og en hjulbanebredde på 50 mm, mens navlængden er 60 mm og akselhullets diameter er 20 mm. Den statiske bæreevne er 900 kg, hvilket giver en stor sikkerhedsmargin ved stilstand. Den dynamiske bæreevne udgør 450 kg ved 6 km/t og 540 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til krævende intern transport med høje belastninger.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
SEP 160x50-Ø20 HL60 plus
EAN
4031582346664
S4-materialenummer
199834683
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
540 kg
Belastning ved 6 km/t
450 kg
Belastning Statisk
900 kg
Temperaturområde (maksimum)
85 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
1,12 kg
Produktnavn
Elastech
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
68 Shore A
Fælgmateriale
Bladstål, tungt
Hjulbanemateriale
Elastisk dæk, sort, vulkaniseret
Aksel Huldiameter
20 mm
Navlængde
60 mm
Hjulbane bredde
50 mm
Diameter
160 mm
Fælgbredde
50 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Jet black (svarende til RAL9005)
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber