Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Novatech hjulet er designet til brug i kastorer og leveres med en polyuretan, støbt dæk på 50 mm bredde, der sikrer optimal greb og slidstyrke. Hjulet har en samlet diameter på 160 mm med et aluminiumslegeret hjullegeme, der kombinerer lav vægt med høj stivhed. Navet måler 60 mm i længden, og akselhullet har en diameter på 20 mm, hvilket muliggør fleksibel montering på forskellige kastortyper. Hjulet er udstyret med præcisionskuglelejer for glat og støjsvag drift. Den statiske bæreevne udgør 1100 kg, mens den dynamiske bæreevne varierer mellem 440 kg ved 6 km/h og 550 kg ved 4 km/h. Novatech hjulet er velegnet til luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, containerkonstruktion, brandbeskyttelse, gaffeltrucks, tunge AGV-systemer, maskinkonstruktion, postlogistik samt produktions- og platformvogne.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
ITP 160x50-Ø20 HL60 soft cv
EAN
4031582329544
S4-materialenummer
199835312
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
550 kg
Belastning ved 6 km/t
440 kg
Belastning Statisk
1100 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
1,2 kg
Produktnavn
Novatech
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
80 Shore A
Fælgmateriale
Aluminium
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Aksel Huldiameter
20 mm
Navlængde
60 mm
Hjulbane bredde
50 mm
Diameter
160 mm
Fælgbredde
50 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Traffic grey A (RAL7042)