Hjul 160 mm
Novatech
Ordrenummer:
199861401
EAN:
4031582397925
Varenummer:
ITB 160x50-Ø30 HL54
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Sporfri bevægelse
Novatech er et hjul med en fælg i aluminium og en hjulbane i polyuretan, støbt, og har en diameter på 160 mm og en hjulbanebredd...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Novatech er et hjul med en fælg i aluminium og en hjulbane i polyuretan, støbt, og har en diameter på 160 mm og en hjulbanebredde på 50 mm. Navlængden er 54 mm, og akselhullets diameter er 30 mm, mens lejet er udført som bore med pasnot, hvilket sikrer en drejningsfast fastgørelse på akslen. Hjulet har en statisk bæreevne på 1600 kg i stillestående tilstand. Den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til krævende interne transportopgaver med tunge laster i industrielle miljøer.