Hjul 160 mm
Novatech
Ordrenummer:
199861399
EAN:
4031582397901
Varenummer:
ITB 160x50-Ø20 HL54
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Sporfri bevægelse
Novatech er et hjul med fælg i aluminium og hjulbane i polyuretan, støbt, beregnet til montering i hjulbeslag til krævende indus...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Novatech er et hjul med fælg i aluminium og hjulbane i polyuretan, støbt, beregnet til montering i hjulbeslag til krævende industrielle transportløsninger og intern materialehåndtering. Hjulet har en diameter på 160 mm, en hjulbanebredde på 50 mm og en navlængde på 54 mm. Bore med pasnot og en akselhulsdiameter på 20 mm sikrer præcis og sikker fastgørelse på akslen. Den statiske bæreevne er 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge laster ved moderate kørehastigheder.