Hjul 160 mm
Elastech
Ordrenummer:
199830803
EAN:
4031582319828
Varenummer:
IFP 160x50-Ø25
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Sporfri bevægelse
Elastech er et hjul til montering i et hjulophæng, udført med fælg af aluminium, præcisionskugleleje og hjulbane af elastisk, vu...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Elastech er et hjul til montering i et hjulophæng, udført med fælg af aluminium, præcisionskugleleje og hjulbane af elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning. Hjulet har en diameter på 160 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 60 mm og en akselhulsdiameter på 25 mm. Den statiske bæreevne er 700 kg, mens den dynamiske bæreevne er 280 kg ved 6 km/t og 350 kg ved 4 km/t. Kombinationen af det vulkaniserede elastiske dæk og præcisionskuglelejet sikrer let rulning, god støddæmpning og sporfri kørsel på sarte gulve.
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber