Hjul 160 mm
Novatech
Ordrenummer:
199837289
EAN:
4031582329568
Varenummer:
FTP 160x50-Ø25 HL60
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Sporfri bevægelse
Novatech er et hjul til brug i transporthjul og er udviklet til krævende industrielle anvendelser. Hjulet har en diameter på 160...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Novatech er et hjul til brug i transporthjul og er udviklet til krævende industrielle anvendelser. Hjulet har en diameter på 160 mm og en hjulbanebredde på 50 mm, mens navlængden er 60 mm og akselhullets diameter er 25 mm. Hjulbanen er udført i støbt polyuretan, og fælgen er fremstillet i støbejern, hvilket giver høj formstabilitet og lang levetid. Hjulet er udstyret med præcisionskugleleje, som sikrer lav rullemodstand og jævn kørsel. Den statiske bæreevne er 1500 kg, mens den dynamiske bæreevne er 900 kg ved 6 km/t og 1100 kg ved 4 km/t.