Hjul 160 mm
Ultratech plus
Ordrenummer:
199865049
Varenummer:
FCP 160x50-Ø20 HL60 plus
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Sporfri bevægelse
Ultratech plus er et hjul med fælg i støbejern og hjulbane af støbt Ultratech polyurethan, lejret i præcisionskugleleje. Hjulet ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Datablad
Ultratech plus er et hjul med fælg i støbejern og hjulbane af støbt Ultratech polyurethan, lejret i præcisionskugleleje. Hjulet har en diameter på 160 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 60 mm og en akselhulsdiameter på 20 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t. Hjulet anvendes inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, hos keramik- og glasproducenter, gaffeltrucks og reparationsfirmaer, produktions- og platformvogne samt tunge AGV-systemer.