Hjul 150 mm
Duratech
Ordrenummer:
199830848
EAN:
4031582320039
Varenummer:
MOP 150x80-Ø35 HL90
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Lavt slid hjul
Duratech er et hjul til brug i tunge transporthjul med en diameter på 150 mm og en hjulbanebredde på 80 mm. Fælgen er fremstille...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Duratech er et hjul til brug i tunge transporthjul med en diameter på 150 mm og en hjulbanebredde på 80 mm. Fælgen er fremstillet i polyamid, og hjulbanen er udført i samme materiale som fælgen, hvilket giver en formstabil og slidstærk konstruktion. Navlængden er 90 mm, og akselhullets diameter er 35 mm. Hjulet er lejret i et præcisionskugleleje, som sikrer lav rullemodstand og nøjagtig føring. Den statiske bæreevne er 6.000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 3.000 kg ved 6 km/t og 3.600 kg ved 4 km/t.
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid