Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Novatech er et hjul med fælg af aluminium og hjulbane af støbt polyuretan, beregnet til montering i styrehjul og bukkehjul. Hjulet har en diameter på 150 mm og en hjulbanebredde på 50 mm, mens navlængden er 60 mm og akselhullets diameter er 25 mm. Hjulet er udstyret med præcisionskugleleje, som sikrer lav rullemodstand og præcis kørsel. Den statiske bæreevne er 1300 kg. Den dynamiske bæreevne er 520 kg ved en hastighed på 6 km/t og 650 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til krævende intern transport med høje belastninger.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
ITP 150x50-Ø25 HL60
EAN
4031582319903
S4-materialenummer
199804811
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
650 kg
Belastning ved 6 km/t
520 kg
Belastning Statisk
1300 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
1,15 kg
Produktnavn
Novatech
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
42 Shore D
Fælgmateriale
Aluminium
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Aksel Huldiameter
25 mm
Navlængde
60 mm
Hjulbane bredde
50 mm
Diameter
150 mm
Fælgbredde
50 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Honninggul (RAL1005)