Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Novatech er et hjul med fælg af aluminium og hjulbane af støbt polyuretan, som kombinerer lav vægt med høj slidstyrke og let rulning. Hjulet har en diameter på 150 mm og en hjulbanebredde på 50 mm, mens navlængden er 60 mm og akselhullets diameter er 20 mm. Præcisionskugleleje i navet sikrer lav rullemodstand og præcis drift. Den statiske bæreevne er 1300 kg, og den dynamiske bæreevne er 520 kg ved 6 km/t samt 650 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til styrehjul og bukkehjul i krævende intern transport.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
ITP 150x50-Ø20 HL60
EAN
4031582319897
S4-materialenummer
199829121
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
650 kg
Belastning ved 6 km/t
520 kg
Belastning Statisk
1300 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
1,18 kg
Produktnavn
Novatech
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
42 Shore D
Fælgmateriale
Aluminium
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Aksel Huldiameter
20 mm
Navlængde
60 mm
Hjulbane bredde
50 mm
Diameter
150 mm
Fælgbredde
50 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Honninggul (RAL1005)