Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Novatech er et hjul med fælg i støbejern og hjulbane af støbt polyuretan, udstyret med præcisionskugleleje for let og præcis rulning. Hjulet har en diameter på 140 mm, en hjulbanebredde på 60 mm og en navlængde på 68 mm, mens akselhullets diameter er 20 mm. Den statiske bæreevne er 1.400 kg. Den dynamiske bæreevne udgør 700 kg ved en hastighed på 6 km/t og 840 kg ved 4 km/t. Kombinationen af den robuste fælg i støbejern og den slidstærke hjulbane i støbt polyuretan gør hjulet velegnet til tunge transportopgaver i industrielle miljøer med høje krav til holdbarhed.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
FTP 140x60-Ø20 HL68 cv R190
EAN
4031582329421
S4-materialenummer
199832769
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
840 kg
Belastning ved 6 km/t
700 kg
Belastning Statisk
1400 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
2,76 kg
Produktnavn
Novatech
Standard
EN12533 – Sværlasthjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Lejetype
6304
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
42 Shore D
Fælgmateriale
Støbejern
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Aksel Huldiameter
20 mm
Navlængde
68 mm
Hjulbane bredde
60 mm
Diameter
140 mm
Fælgbredde
60 mm
Velegnet til
bt
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Honninggul (RAL1005)