Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Duratech er et hjul til styrehjul og bukkehjul med fælg af polyamid og præcisionskugleleje i rustfri udførelse. Hjulet har en diameter på 125 mm og en hjulbanebredde på 40 mm, og hjulbanens materiale er identisk med hjulfælgen. Navlængden er 45 mm, og akselhullets diameter er 8,3 mm. Den statiske bæreevne er 600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 300 kg ved 4 km/t. Hjulet anvendes inden for bilindustri OEM, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, maskinkonstruktion, produktions- og platformvogne, rullebure, butiksinventar og displays samt transportudstyr.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
UOC 125x40-Ø8,3 HL45 T/G-9011
S4-materialenummer
199035959
Primære egenskaber
CO2-udledning (scope 3)
3.12
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
300 kg
Belastning Statisk
600 kg
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-25 °C
Samlet vægt
0,35 kg
Produktnavn
Duratech
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (D)
75 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Aksel Huldiameter
8,3 mm
Navlængde
45 mm
Hjulbane bredde
40 mm
Diameter
125 mm
Fælgbredde
40 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje, Rustfri
Hjul farve
Naturlig hvid
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Lavvedligeholdelseshjul
Gevindbeskyttere til uhindret drift med minimal rengøring