Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Elastech er et hjul til brug i styre- og bukkehjul, udført med en fælg af polyamid og en hjulbane af elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret. Hjulet har en diameter på 125 mm og en hjulbanebredde på 40 mm, navlængden er 44,4 mm, og akselhullets diameter er 12 mm. Hjulet er forsynet med rulleleje, som sikrer let og jævn rotation med lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 500 kg, mens den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til krævende interne transportopgaver.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
UFR 125x40-Ø12 HL44,4 tyre-5015
EAN
4031582323405
S4-materialenummer
199030734
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
250 kg
Belastning Statisk
500 kg
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,15 kg
Produktnavn
Elastech
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
63 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret
Aksel Huldiameter
12 mm
Navlængde
44,4 mm
Hjulbane bredde
40 mm
Diameter
125 mm
Fælgbredde
40 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Rulleleje
Hjul farve
Grafit sort (RAL9011)
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber