Hjul 125 mm
Elastech
Ordrenummer:
199031363
EAN:
4031582324662
Varenummer:
UFR 125x40-Ø12
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Sporfri bevægelse
Elastech er et hjul med fælg af polyamid og rulleleje, udviklet til brug i bukke- og drejehjul. Hjulet har en diameter på 125 mm...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Elastech er et hjul med fælg af polyamid og rulleleje, udviklet til brug i bukke- og drejehjul. Hjulet har en diameter på 125 mm og en hjulbane med en bredde på 40 mm, udført som elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret. Navlængden er 44,2 mm, og akselhullets diameter er 12 mm. Den statiske bæreevne er 500 kg, mens den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på 4 km/t. Kombinationen af den elastiske hjulbane og rullelejet giver lav rullemodstand, skånsom kørsel og pålidelig lastoverførsel, også ved hyppig anvendelse.
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber