Hjul 125 mm
Maxtech
Ordrenummer:
199034120
EAN:
4031582323177
Varenummer:
UAR 125x38-Ø12 HL44 natural/3004
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Sporfri bevægelse
Maxtech er et hjul beregnet til montering i transporthjul til industrielle anvendelser. Hjulet har en diameter på 125 mm, og hju...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Maxtech er et hjul beregnet til montering i transporthjul til industrielle anvendelser. Hjulet har en diameter på 125 mm, og hjulbanen af indsprøjtet polyuretan har en bredde på 38 mm, hvilket giver gode kørselsegenskaber og lav rullemodstand. Fælgen er fremstillet i polyamid, navlængden er 44 mm, og akselhullet har en diameter på 12 mm. Hjulet er udstyret med rulleleje, der sikrer let løb og lang levetid. Den statiske bæreevne er 600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 300 kg ved en hastighed på 4 km/t, hvilket giver sikker drift under krævende forhold.