Hjul 125 mm
Maxtech
Ordrenummer:
199034205
EAN:
4031582322965
Varenummer:
UAP 125x40-Ø20 HL60 natural/3004
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Sporfri bevægelse
Maxtech er et hjul til brug i styre- og bærehjul, konstrueret til krævende intern transport. Hjulet har en diameter på 125 mm og...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Maxtech er et hjul til brug i styre- og bærehjul, konstrueret til krævende intern transport. Hjulet har en diameter på 125 mm og en hjulbane med en bredde på 40 mm i polyuretan, indsprøjtet, som giver god slidstyrke og rolig kørsel. Fælgen er fremstillet i polyamid, navlængden er 60 mm, og akselhullets diameter er 20 mm. Præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand, let betjening og stabil drift. Den statiske bæreevne er 600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 300 kg ved 6 km/t og 300 kg ved 4 km/t.