Hjul 125 mm
Maxtech
Ordrenummer:
199034192
EAN:
4031582322774
Varenummer:
UAD 125x38-Ø12 HL44 natural/3004
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Sporfri bevægelse
Maxtech er et hjul beregnet til montering i transporthjul, hvor en fælg af polyamid kombineres med en hjulbane af indsprøjtet po...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Maxtech er et hjul beregnet til montering i transporthjul, hvor en fælg af polyamid kombineres med en hjulbane af indsprøjtet polyuretan og et rustfrit rulleleje for let og præcis kørsel. Hjulet har en diameter på 125 mm og en hjulbanebredde på 38 mm, mens navlængden er 44 mm og akselhullets diameter er 12 mm, hvilket sikrer en stabil og nøjagtig fastgørelse på akslen. Den statiske bæreevne er 600 kg, og den dynamiske bæreevne er 300 kg ved en hastighed på 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til krævende interne transportopgaver med jævnt fordelt belastning.