Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Novatech er et hjul med fælg i aluminium og hjulbane af støbt polyuretan, lejret i et præcisionskugleleje for let og præcis rulning med lav rullemodstand. Hjulet har en udvendig diameter på 125 mm og en hjulbanebredde på 50 mm, mens navlængden er 60 mm og akselhullets diameter er 25 mm. Den statiske bæreevne udgør 1000 kg. Den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 6 km/t og 500 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til krævende transportopgaver i industrien, hvor høj belastning, holdbarhed og pålidelig drift er afgørende.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
ITP 125x50-Ø25 HL60
EAN
4031582319880
S4-materialenummer
199830809
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
500 kg
Belastning ved 6 km/t
400 kg
Belastning Statisk
1000 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,78 kg
Produktnavn
Novatech
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
42 Shore D
Fælgmateriale
Aluminium
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Aksel Huldiameter
25 mm
Navlængde
60 mm
Hjulbane bredde
50 mm
Diameter
125 mm
Fælgbredde
50 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Honninggul (RAL1005)