Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Novatech er et hjul med fælg i aluminium, hjulbane af polyuretan, støbt, og præcisionskugleleje, beregnet til montering i transporthjul med høje krav til bæreevne og let rulning. Hjulet har en diameter på 125 mm, og hjulbanens bredde er 50 mm. Navlængden udgør 60 mm, mens akselhullets diameter er 20 mm, hvilket muliggør sikker fastgørelse på en tilsvarende aksel. Den statiske bæreevne er 800 kg. Den dynamiske bæreevne er 320 kg ved en hastighed på 6 km/t og 400 kg ved 4 km/t, så hjulet kan dimensioneres præcist efter den aktuelle driftshastighed.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
ITP 125x50-Ø20 soft cv
EAN
4031582329483
S4-materialenummer
199831428
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
400 kg
Belastning ved 6 km/t
320 kg
Belastning Statisk
800 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,89 kg
Produktnavn
Novatech
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
80 Shore A
Fælgmateriale
Aluminium
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Aksel Huldiameter
20 mm
Navlængde
60 mm
Hjulbane bredde
50 mm
Diameter
125 mm
Fælgbredde
50 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Traffic grey A (RAL7042)