Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Novatech er et hjul med fælg af aluminium og hjulbane af støbt polyuretan, beregnet til montering i styre- og bukhjul. Hjulet har en diameter på 125 mm og en hjulbanebredde på 50 mm. Navlængden er 60 mm, og akselhullet har en diameter på 20 mm. Hjulet er lejret i et præcisionskugleleje, som sikrer let rulning og lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 1000 kg. Den dynamiske bæreevne er 400 kg ved en hastighed på 6 km/t og 500 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til krævende interne transportopgaver med høje belastninger.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
ITP 125x50-Ø20 HL60 cv
EAN
4031582330458
S4-materialenummer
199803844
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
500 kg
Belastning ved 6 km/t
400 kg
Belastning Statisk
1000 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,84 kg
Produktnavn
Novatech
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
42 Shore D
Fælgmateriale
Aluminium
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Aksel Huldiameter
20 mm
Navlængde
60 mm
Hjulbane bredde
50 mm
Diameter
125 mm
Fælgbredde
50 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Honninggul (RAL1005)