Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Novatech er et hjul med fælg i aluminium og hjulbane i støbt polyuretan, udviklet til brug i transporthjul med krav til høj bæreevne og lav rullemodstand. Hjulet har en diameter på 125 mm og en hjulbanebredde på 30 mm, mens navlængden er 45 mm og akselhullets diameter 15 mm. Hjulet er udstyret med præcisionskugleleje, som sikrer let rulning, præcis styring og lang levetid. Den statiske bæreevne er 840 kg, mens den dynamiske bæreevne er 335 kg ved 6 km/t og 420 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til krævende intern transport i industrien.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
ITP 125x30-Ø15 HL45
EAN
4031582319873
S4-materialenummer
199829478
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
420 kg
Belastning ved 6 km/t
335 kg
Belastning Statisk
840 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,48 kg
Produktnavn
Novatech
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
42 Shore D
Fælgmateriale
Aluminium
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Aksel Huldiameter
15 mm
Navlængde
45 mm
Hjulbane bredde
30 mm
Diameter
125 mm
Fælgbredde
30 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Honninggul (RAL1005)