Hjul 125 mm
Novatech
Ordrenummer:
199861398
EAN:
4031582397895
Varenummer:
ITB 125x50-Ø25 HL54
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Sporfri bevægelse
Novatech er et hjul med fælg i aluminium og hjulbane i støbt polyuretan, beregnet til montage i styrehjul og bukhjul. Hjulet har...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Novatech er et hjul med fælg i aluminium og hjulbane i støbt polyuretan, beregnet til montage i styrehjul og bukhjul. Hjulet har en diameter på 125 mm og en hjulbanebredde på 50 mm, mens navlængden er 54 mm. Bore med pasnot og en akselhulsdiameter på 25 mm sikrer præcis og sikker fastgørelse på akslen. Den statiske bæreevne udgør 1000 kg, hvilket gør hjulet egnet til store belastninger i stilstand. Den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 6 km/t og 500 kg ved 4 km/t, så belastningen kan tilpasses den aktuelle kørselshastighed.