Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Novatech hjulet er designet til brug i kastorer og fremstilles med en aluminiumskrop samt et løbehjul af støbt polyuretan. Hjulet har en diameter på 125 mm og en løbebredde på 50 mm, mens navet måler 54 mm i længden. Akselhulet har en diameter på 20 mm og er udstyret med bore med pasnot for optimal stabilitet. Hjulet kan håndtere en statisk belastning på op til 1000 kg. For dynamisk belastning kan hjulet bære 400 kg ved en hastighed på 6 km/h eller 500 kg ved en hastighed på 4 km/h, hvilket gør det velegnet til både stationære og mobile anvendelser inden for industriel og kommerciel brug.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
ITB 125x50-Ø20 HL54
EAN
4031582397871
S4-materialenummer
199861397
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
500 kg
Belastning ved 6 km/t
400 kg
Belastning Statisk
1000 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,79 kg
Produktnavn
Novatech
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
42 Shore D
Fælgmateriale
Aluminium
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Aksel Huldiameter
20 mm
Navlængde
54 mm
Hjulbane bredde
50 mm
Diameter
125 mm
Fælgbredde
50 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Bore med Pasnot
Hjul farve
Honninggul (RAL1005)