Hjul 125 mm
Elastech
Ordrenummer:
199829687
EAN:
4031582319699
Varenummer:
IEP 125x50-Ø25 HL60
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Støjsvag kørsel
Elastech er et hjul til brug i styrehjul og bukkehjul med fælg i aluminium og hjulbane af elastisk dæk, sort, vulkaniseret, og e...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Elastech er et hjul til brug i styrehjul og bukkehjul med fælg i aluminium og hjulbane af elastisk dæk, sort, vulkaniseret, og er udstyret med præcisionskugleleje, der sikrer let rulning og lang levetid. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 60 mm og en akselhulsdiameter på 25 mm. Den statiske bæreevne er 600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 240 kg ved 6 km/t og 300 kg ved en reduceret hastighed på 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til krævende anvendelser i industrielle hjulsystemer.
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber