Hjul 125 mm
Duratech silent
Ordrenummer:
199030828
EAN:
4031582319644
Varenummer:
HUR 125x36-Ø12 HL44
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
Duratech silent er et hjul til montering i styre- og bukkehjul, udviklet med henblik på lydløs kørsel og udført med en dæmpende ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Duratech silent er et hjul til montering i styre- og bukkehjul, udviklet med henblik på lydløs kørsel og udført med en dæmpende fælg i hybridmateriale, en hjulbane af polyamid samt rulleleje. Hjulet har en diameter på 125 mm og en hjulbanebredde på 36 mm, navlængden er 44 mm, og akselhullets diameter er 12 mm. Den statiske bæreevne er 400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 4 km/t. Rullelejet sikrer lav rullemodstand, og det dæmpende hybridmateriale reducerer vibrationer og støj under drift.